??
Výběr CAD modelu
K0612.05003
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0612 - Svěrací kroužky dělené
Kusovník
K0612.05003
BESTKIPP
Objednací číslo
K0612.05003 mm
MATERIAL
materiál
Hliník
SS
Ocelový klíč
-
B
Šířka
19 mm
C
Průměr
M 8 x 25 DIN 912
D1
Průměr
50 mm
D2
Průměr
78 kg
R
Průměr
87.0 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1563 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245257003
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions